製品概要
機能と利点
- 入力電圧範囲:3.5V~30V
- 固定出力電圧:3.3Vまたは5V
- 抵抗PCBパッドによって調整可能な出力電圧:1.5V~11V
- 最大200mAの出力電流を供給
- 低ドロップアウト電圧:280mV (200mA時)
- アクティブローRESETパワーグッド出力
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX16910C9の評価キット(EVキット)は、低ドロップアウト(LDO)リニアレギュレータのMAX16910Cを評価する完全実装および試験済みPCBです。このEVキットの回路は、固定出力電圧(3.3Vまたは5V)、または可変出力電圧として構成することができます。このEVキットは、回路出力において最大200mAの電流を供給します。このEVキットは、3.5V~30Vの電源で動作します。
このEVキットには、92.5%出力電圧リセットスレッショルドICであるMAX16910CASA9が実装されています。このEVキットは、87%出力電圧スレッショルドを備えたMAX16910CASA8 ICも評価することができます。
アプリケーション
- 車載用
- 産業用
- テレコム
対象となる製品
関連資料
-
MAX16910C9EVKIT: Evaluation Kit for the MAX16910C Data Sheet (Rev. 0)2012/05/01PDF621K