製品概要
機能と利点
- 入力電源範囲:+42V (max)
- 出力電流:1A (max)
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX16903の評価キット(EVキット)は、16ピンTSSOPパッケージの2.1MHz高電圧ミニバックコンバータであるMAX16903を評価するための実証済みデザインを提供します。すべての部品は、自動車用温度範囲に定格されています。各種テストポイントが評価のために用意されています。
このEVキットのPCBには、MAX16903RAUE50/V+が出荷時に実装されています。このEVキットは、固定+5Vを出力します。最小限の部品変更で、固定+3.3V出力バージョンも実装することができます。これらのデバイスの評価用のピンコンパチブルのMAX16903SAUE50/V+、MAX16903SAUE33/V+、およびMAX16903RAUE33/V+の無料サンプルについては、お問い合わせください。
アプリケーション
- 車載用
- 高電圧入力パワーDC-DCアプリケーション
- 産業用
- 軍用
対象となる製品
関連資料
-
MAX16903EVKIT: Evaluation Kit for the MAX16903 Data Sheet (Rev. 0)2010/10/29PDF440K