製品概要
機能と利点
- 4つのLEDストリングを個別制御可能
- 各ストリングに7つのLEDの構成
- 独立した設定可能なストリング電流:50mA~150mA
- 入力電圧:7.5V~22V
- 耐圧:最大40Vの自動車のロードダンプ(400ms)
- DIMデューティサイクル範囲:0%~100%
- LED短絡保護および検出
- オープンLEDストリング検出
- 適応型昇圧電圧の最適化
- 最終アプリケーションに容易に適用可能な便利な分離型LEDドライバボード
- 薄型部品
- Winodws 2000/XP/Vista (32ビット)対応のソフトウェア
- USB-PCインタフェース
- オンボードUSB-I²C回路
- 完全実装および試験済み
- 鉛フリーおよびRoHS準拠
製品概要
MAX16826の評価キット(EVキット)は、PWM調光制御を備えた、4ストリング、I²C設定が可能な高輝度LED (HB LED)ドライバのMAX16826を評価するための実証済み設計を提供します。このEVキットには、MAX16826の機能を実行するためのシンプルなグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供するWinodws® 2000/XP/Vista®対応のソフトウェアも同梱されています。MAX16826 EVキットのPCBには、MAX16826ATJ+が実装されています。このEVキットは昇圧アプリケーションに設定されています。
このEVキットは、基板上の部品の定数を変更することによって他の設定(RGB LEDアプリケーションを含む)用に調整することができます。詳細はMAX16826のICのデータシートを参照してください。
アプリケーション
- LCDバックライト
- 車載インフォテインメントディスプレイ
- 車載クラスタディスプレイ
- 産業用およびデスクトップモニタ
- LCD TV
- 車載照明
- アダプティブフロント照明
- ローおよびハイビームアセンブリ
対象となる製品
関連資料
-
MAX16826EVKIT: Evaluation Kit for the MAX16826 Data Sheet (Rev. 1)2020/12/15PDF1M