製品概要
機能と利点
- ステップアップ/ダウン電圧変換
- 入力電圧範囲:1.8V~11V
- 出力電圧:3.3Vまたは5Vを選択
- 可変出力電圧:1.25V~5.5V
- シャットダウン中は負荷を入力から切断
- 出力電流:最大300mA
- 外部FET不要
- 標準ICシャットダウン電流:0.1µA
- ローバッテリコンパレータ
- パッケージ:16ピンQSOP (8ピンSOと同じ実装面積)
- 表面実装部品
- 完全実装済み、試験済み
製品概要
MAX1672の評価キット(EVキット)は、ステップアップスイッチングコンバータおよびリニアレギュレータ出力を組み合わせて、ステップアップ/ダウン電圧変換を提供します。1.8V~11Vの入力を許容し、それを3.3Vまたは5Vの出力(最大電流300mA)に変換します。本EVキットは入力が安定化出力電圧に対して上下に変化するバッテリアプリケーション用に最適化されています。超低自己消費電流と高効率により、バッテリ寿命を最大限に拡張できます。また、低ドロップアウトリニアポストレギュレータには、高周波リップルを低減するという利点もあります。
MAX1672 EVキットは、完全実装済み、試験済みの表面実装回路基板です。多少の修正を加えると、その他の出力電圧の評価にも使用できます。異なる出力電圧を設定するための外部フィードバック抵抗取付用パッドがボードに追加されています。
アプリケーション
- 2セル~4セル、単三アルカリ、ハンドヘルド機器
- 3.3Vおよび他の低電圧システム
- AC入力アダプタ付きバッテリ駆動機器
- デジタルスチルカメラ
- シングルセル、リチウム駆動ポータブル機器
対象となる製品
関連資料
-
MAX1672EVKIT: MAX1672の評価キット Data Sheet (Rev. 0a)2006/04/21PDF69K