製品概要

機能と利点

  • 入力電圧範囲:2.7V~16V
  • 出力電圧範囲:0.5V~5.8V
  • 高効率および高電力密度
  • 低部品数
  • デュアル出力または単一出力2相動作
  • 最適化された性能
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX16712の評価用キット(EVキット)は、デュアル出力、全機能内蔵、高効率、降圧DC/DCスイッチング・レギュレータICのMAX16712の評価用に設計されたリファレンス・プラットフォームです。このEVキットは、各出力当り最大6Aの負荷電流を供給可能です。2つの出力を接続して、最大12Aの負荷電流に対応する単一出力、2相レギュレータにすることが可能です。このEVキットは、MAX16712の完全実装および試験済みPCB実装で構成されます。ジャンパ・ピン、テスト・ポイント、および入出力コネクタを備え、広範囲のアプリケーションで柔軟性と利便性を提供します。

アプリケーション

  • 通信機器
  • FPGA/DSP/MCUの入出力端子
  • メモリVDDQ
  • ネットワーキング機器
  • ポイントオブロード(POL)電圧レギュレータ
  • サーバおよびストレージ機器
  • µPチップセット

対象となる製品