製品概要

機能と利点

  • 入力電圧範囲:+4.5V~+28V
  • 選択可能な出力電圧:+3.3Vまたは+5V
  • 可変出力:+2.5V~+5.5V (MAX1653)
  • 可変出力:+1.0~+5.5V (MAX1655)
  • 出力電流:2A
  • ICシャットダウン電流:3µA
  • スイッチング周波数:300kHz
  • 表面実装型
  • 完全実装済み、試験済み

製品概要

MAX1653評価キット(EVキット)は、+4.5V~+28Vの入力電圧から+3.3Vの出力電圧が得られます。この評価キットは、95%以上の効率で2Aまでの出力電流を供給し、300kHzスイッチング周波数で動作します。さらに、ラインおよび負荷のトランジェント応答が優れています。

このEVキットを使用すると、フィードバック抵抗R2およびR3を変えることで+2.5V~+5.5Vの範囲内の他の出力電圧を評価することができます。また、出力電圧範囲が+1.0V~+5.5VのMAX1655の評価にも利用できます。

アプリケーション

  • 携帯電話
  • 分配電力
  • ハンドヘルドコンピュータ
  • ハンディターミナル
  • モバイル通信
  • ノートブックコンピュータ
  • PDA