製品概要
機能と利点
- 入力電圧範囲:5.5V~26V
- 高精度電流レギュレーション:
- 2% (MAX1641)
- 5% (MAX1640)
- 急速充電電流:最大1.5A
- 最大500kHzのPWM動作
- パルストリクル充電電流
- 最大デューティサイクル100% (低ドロップアウト)
- 同期整流器
- 表面実装部品
- 完全実装済み、試験済み
製品概要
MAX1640の評価キット(EVキット)は、5.5V~26V入力で動作する可変スイッチモード電流ソースです。この製品は、マイクロプロセッサ制御バッテリ充電器用に設計されています。充電電流、最大電圧およびパルストリクル充電は、外部抵抗で設定されます。本EVキットは、出荷時に最大充電電圧(6セル)に設定されています。同期整流付きのステップダウンパルス幅変調器(PWM)として設定されているため、90%以上の効率で最大1.5Aの急速充電が可能です。MAX1640は、ハイサイド電流検出を使用しています。このため負荷を直接グランドに接続して、グランド電位誤差を排除することができます。MAX1641は、ローサイド電流検出となっています。
MAX1640のEVキットは、完全実装済み、試験済みの表面実装プリント基板です。本EVキットは、MAX1641の評価にも使用できます。
アプリケーション
- バックアップバッテリチャージャ
- バッテリ駆動アプリケーション
- 携帯電話
- コードレス電話
- ハンディターミナル
- ラップトップ、ノートブック、およびパームトップコンピュータ
- PCS電話
- ポータブル民生用品
関連資料
-
MAX1640EVKIT_jp: MAX1640、MAX1641の評価キット Data Sheet (Rev. 0)1997/07/01PDF82K