製品概要
機能と利点
- 入力電圧範囲:+4.5V~+5.5V
- 出力電圧:2.5V (可変1.1V~4.0V)
- 出力電流:8A
- パワーグッド出力
- スイッチング周波数:600kHz
- パッケージ:16ピンナローSO
- 完全実装済み、試験済み
製品概要
MAX1639評価キット(EVキット)は、+4.5V~+5.5Vの入力電源から2.5Vの出力電圧を提供し、90%以上の効率で最大8Aの出力電流を生成します。300kHz、600kHzおよび1MHzのピン選択スイッチング周波数に加え、負荷過渡応答およびライン過渡応答の優れた電流モード動作を特長としています。本EVキットは、スイッチング周波数600kHzで動作します。また、フィードバック抵抗R2およびR3を変更することによって、その他の出力電圧を評価するために使用することもできます。
本E Vキットは、完全実装済み、試験済みです。パッケージは16ピンナローSOです。
アプリケーション
- コンピュータ:デスクトップ、ワークステーション、サーバ
- GTLバス終端
- LANサーバ
- CPU用ローカルDC-DCコンバータ
- ワークステーション
対象となる製品
関連資料
-
MAX1639EVKIT: MAX1639の評価キット Data Sheet (Rev. 0)1998/02/01PDF58K