製品概要
機能と利点
- 入力電圧
- +0.8V~+5.5V (VIN)
- +2.4V~+5.5V (VCC)
- 出力電圧
- +18Vで20mA (max)を供給(出荷時設定)
- True Shutdown (入力から出力を切断)
- 抵抗により出力電圧調整可能
- 調整可能なインダクタ電流リミット設定
- 内部MOSFETスイッチ
- ICシャットダウン電流:1µA (max)
- スイッチング周波数:500kHz (max)
- 表面実装部品
- 完全実装済み、試験済み
製品概要
MAX1606の評価キット(EVキット)は、正電圧を生成して低電力LCDディスプレイを駆動するステップアップスイッチングコンバータを含む完全実装済み、試験済みの表面実装プリント基板です。この回路は出力電圧+18Vに設定されており、20mAまでの電流を供給します。別の部品を選択すると、より高い出力電圧を使用することもできます。
このICは+2.4V~+5.5Vの電源電圧で動作しますが、出力において最低+0.8V、最高+28Vのバッテリ電圧をブーストできます。また、出力を入力から切断するTrue Shutdownモードも備えています。このEVキットは、3つの異なるインダクタ電流リミットを評価するよう構成されています。
アプリケーション
- データ収集
対象となる製品
関連資料
-
MAX1606EVKIT: MAX1606の評価キット Data Sheet (Rev. 0)2001/02/01PDF87K