製品概要
機能と利点
- ホストPCとのUSBインタフェース
- 使いやすいGUIソフトウェア
- プロトタイプ基板上でMAX16031のプログラミングを簡単化
- LEDによって各出力の状態を表示
- 搭載されたDACによって監視対象の電圧をシミュレート
- 簡単な評価のための使いやすいテストポイントとヘッダ
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX16031の評価キット(EVキット)は、不揮発性フォルトメモリを内蔵したEEPROMベースのシステムモニタMAX16031の評価を容易にする実証済みプリント基板(PCB)レイアウトを提供します。このEVキットは、完全実装および試験済みの表面実装型基板です。
このEVキットは、USB-JTAGおよびI²Cインタフェースを搭載し、ホストPCとMAX16031間の通信を容易にします。監視対象の入力に接続されたDAC、および各プログラマブル出力に接続された状態表示用LEDは、MAX16031のさまざまな監視機能の評価を容易にします。
このEVキットのデータシートは、MAX16031に精通していることを前提にしています。詳細については、MAX16031/MAX16032 ICのデータシートを参照してください。
アプリケーション
- ネットワーキング
- サーバ
- ストレージシステム
- テレコム
- ワークステーション
関連資料
-
MAX16031EVKIT: Evaluation Kit for the MAX16031 Data Sheet (Rev. 0)2007/12/21PDF0M