製品概要
機能と利点
- 単一電源動作:4V~5.5V
- シャットダウン制御を内蔵
- MAX1563 (TQFN)およびMAX1562 (SOP)をともに評価
- 完全実装および試験済み表面実装ボード
製品概要
MAX1563の評価キット(EVキット)は完全実装の試験済み表面実装回路基板で、プログラマブル4A USBスイッチのMAX1563 (4mm x 4mmのTQFN)を評価します。このEVキットには、アクティブハイまたはアクティブローロジックに設定できるシャットダウン制御機能が内蔵されています。また、EVキットPCBには、3A、8ピンSOパッケージのMAX1562を評価する別のレイアウトも用意されています。
関連資料
-
3670: MAX1562、MAX1562H、MAX1563の評価キット Data Sheet1900/01/01PDF125K