製品概要

機能と利点

  • フライバック構成の入力電圧範囲:40V~60V
  • 出力電圧:54V
  • 温度範囲:-40°C~+85°C
  • 入出力電圧用バナナ・ジャック
  • 出力電圧と補償パラメータを設定可能
  • 調整可能な電流制限
  • REFIN機能により出力電圧を柔軟に調整可能
  • 完全実装済みおよび試験済み

製品概要

MAX15159評価用キット(EVキット)は、ローサイドMOSFETゲート・ドライバ機能を強化した高電圧マルチフェーズ昇圧/フライバック・コントローラMAX15159を評価することができる実績のある設計となっています。このコントローラは、単相、2相、3相、4相の昇圧/フライバック構成をサポートするように設計されています。

このEVキットは40V~60Vの入力電圧範囲で動作します。デフォルトでは54Vの出力電圧を供給しますが、出力電圧はFBピンの抵抗分圧器を変更するか、1.5V~2.2Vの範囲の外部REFIN入力電圧を使用することで設定可能です。このEVキットには、実績のある6層PCB設計でMAX15159が使用されています。このEVキットは、MAX15159に10Vの電源電圧を供給するオンボードRCD回路も備えています。3相または4相の動作には、2つのMAX15159 EVキットが必要です。

対象となる製品

推奨システム動作環境

  • MAX15159 EVキット
  • 80V DC電源(PS1)(× 1)
  • オプションの6V DC電源(PS2)(× 1)
  • 0~1.6Aの負荷
  • デジタル電圧計
  • オシロスコープおよびプローブ