製品概要
機能と利点
- 入力電圧範囲:-8V~-60V (反転バックブースト構成)
- 出力電圧範囲:3.3V~60V (入力電圧を基準として)
- 温度範囲:-40℃~125℃
- 入力および出力電圧用のバナナジャック
- 設定可能な出力電圧および補償パラメータ
- 調整可能な電流制限
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX15158Zの評価キット(EVキット)は、最大2つのMOSFETドライバと4つの外部MOSFETの単相または2相反転バックブースト構成に対応するように設計された高電圧多相ブーストコントローラのMAX15158Zを評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは-8V~-60Vの入力電圧範囲で動作し、3.3V~60Vの出力電圧範囲に対応します。このEVキットはMAX15158Zを実証済みの6層PCBデザイン上で使用します。2つのMAX15013がEVキットのMOSFETドライバとして使用されています。また、このEVキットはボード上にバックコンバータのMAX17552も備え、MAX15158ZおよびMOSFETドライバに10V電源電圧を提供します。
アプリケーション
- 車載用
- 通信
- 産業用
- マルチフェーズブースト
対象となる製品
関連資料
-
MAX15158ZEVKIT: Evaluation Kit for the MAX15158Z Data Sheet (Rev. 0)2019/08/22PDF1M
-
MAX15158ZEVKIT ODB Files - Design Files2022/10/10ZIP2M