製品概要

機能と利点

  • 入力電圧範囲:15V~60V (8V~60Vに変更可能)
  • 出力電圧範囲:5V~32V (3V~52Vに変更可能)
  • 調整可能なスロープ補償ランプ
  • 出力電流モニタ用の高精度ハイサイド電流検出
  • 多相動作:最大4相
  • 可変スイッチング周波数範囲:120kHz~1MHz
  • 外部スイッチング周波数クロック同期
  • 外部REFIN入力による出力調整
  • 過電流に対するヒカップフォルト保護
  • サーマルシャットダウン
  • POW-OK出力(パワーグッド出力)
  • 調整可能な入力UVLO、および出力OVP電圧
  • 調整可能なソフトスタート、およびソフトストップ
  • プリバイアス出力への単調な起動

製品概要

MAX15157Bの評価キット(EVキット)は、MAX15157Bの性能の評価に必要な全部品を含んだ完全実装および試験済み回路基板です。このデバイスは、高効率ステップダウンおよび/またはステップアップレギュレータです。このEVキットは15V~60VのDC電源から給電します。このEVキットは、15Aで5V~32Vまたは200W (max)を600kHzのスイッチング周波数で供給可能です。EVキットのスイッチング周波数および入出力電圧範囲の設定については、MAX15157Bのデータシートを参照してください。

アプリケーション

  • 車載用
  • 通信
  • 産業用

対象となる製品