製品概要
機能と利点
- 入力動作電源:2.7V~5.5V
- オールセラミックコンデンサ設計
- スイッチング周波数:1MHz
- 出力電圧範囲
- 0.6V~0.94 x VIN (強制PWM)
- 0.6V~0.85 x VIN (スキップモード)
- イネーブル入力/パワーグッド出力
- 選択可能なスキップモード機能
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX15108の評価キット(EVキット)は、20ピンウェハレベルパッケージ(WLP)のスイッチ内蔵、高効率8AステップダウンレギュレータのMAX15108を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、2.7V~5.5Vの入力電源から最大8Aの負荷電流で1.5Vの出力にプリセットされています。このデバイスは1MHzの固定スイッチング周波数を備えており、このEVキットは、オールセラミックコンデンサ設計および高速過渡応答を達成することができます。
アプリケーション
- 基地局
- DDRメモリ
- 分散電源システム
- ノートブック電源
- ポータブル機器
- サーバ電源
関連資料
-
MAX15108EVKIT: Evaluation Kit for the MAX15108 Data Sheet (Rev. 0)2011/09/01PDF1M