製品概要

機能と利点

  • 入力電圧範囲:4.5V~16V
  • 固定スイッチング周波数:500kHz
  • 調整可能な出力電圧範囲:0.606V~(0.9 x VIN)
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX15066の評価キット(EVキット)は、スイッチ内蔵の高効率4AステップダウンレギュレータのMAX15066を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、4.5V~16Vの入力電源から最大4Aの負荷電流で1.8V出力にプリセットされています。

アプリケーション

  • 分散電源システム
  • ホームエンタテイメント(TVおよびセットトップボックス)
  • ネットワークおよびデータ通信
  • リニアレギュレータ用プリレギュレータ
  • サーバ、ワークステーション、およびストレージ

対象となる製品

ツールおよびシミュレーション