製品概要
機能と利点
- 電源電圧範囲:2.8V~5.5V
- 出力電圧:70V (近似値)
- 出力電流:0~4mA
- APD高速電流制限を検証
- 低電圧ロックアウトを検証
- サーマルシャットダウン機能を検証
- クランプ回路によるMOUT出力過電圧保護
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX15059の評価キット(EVキット)は、パワースイッチ、電流モニタ、および調整可能な電流制限を内蔵する、APDバイアスパルス幅変調(PWM)ステップアップDC-DCコンバータのMAX15059を検証します。このステップアップコンバータは400kHzで切り替わります。このEVキットは、2.8V~5.5VのDC電源電圧で動作し、出力時に約70Vおよび0~4mAの電流を供給するように設定されています。この出力電圧は、抵抗の置換やCNTRL電圧の調整によって、VIN + 5V~76Vに設定可能です。このEVキットは、このICのAPD高速電流制限、低電圧ロックアウト(UVLO)、およびサーマルシャットダウンの機能を検証します。
また、このEVキットは電流監視およびステップ応答測定用のAPD入力負荷シミュレータ回路も備えています。
このEVキットには、MAX15059AETE+が実装されていますが、MAX15059BETE+の評価にも使用することができます。
警告:42Vを超える電圧が、VOUT、APD、MOUT、およびPGND PCBパッドに存在する場合があります。
アプリケーション
- アバランシェフォトダイオードバイアスおよび監視
- FBONモジュール
- GPONモジュール
- 低ノイズバラクタダイオードバイアス電源
- PINダイオードバイアス電源