製品概要

機能と利点

  • 入力動作電源:2.7V~5.5V
  • オールセラミックコンデンサ設計
  • スイッチング周波数:1MHz
  • 出力電圧範囲:0.6V~最大(0.94 x VIN)
  • イネーブル入力/パワーグッド出力
  • 選択可能なスキップモード/強制PWM機能
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX15053の評価キット(EVキット)は、スイッチ内蔵の高効率2AステップダウンレギュレータのMAX15053を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、2.7V~5.5Vの入力電源から最大2Aの負荷電流で1.8V出力にプリセットされています。ICは1MHzの固定スイッチング周波数を備えており、このEVキットは、オールセラミックコンデンサ設計および高速過渡応答を達成することができます。

アプリケーション

  • 分散電源システム
  • IP電話
  • ノートブック電源
  • ポータブル機器
  • リニアレギュレータ用プリレギュレータ
  • サーバ電源

対象となる製品

ツールおよびシミュレーション

EE-Sim