製品概要

機能と利点

  • 入力動作電源:2.9V~5.5V
  • オールセラミックコンデンサ設計
  • スイッチング周波数:1MHz
  • 出力電圧範囲:0.6V~(0.9 x VIN)
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX15050の評価キット(EVキット)は、スイッチ内蔵の高効率4AステップダウンレギュレータのMAX15050を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、2.9V~5.5Vの入力電源から最大4Aの負荷電流で1.8V出力にプリセットされています。このICは、1MHzの固定スイッチング周波数を備えているため、このEVキットは、オールセラミックコンデンサ設計および高速過渡応答を達成することができます。

このEVキットには、MAX15050EWE+が出荷時に実装されています。

アプリケーション

  • ASIC/CPU/DSPコアおよびI/O電圧
  • 基地局電源
  • DDR電源
  • PoL (Point-of-Load)
  • ポータブルアプリケーション
  • RAID制御電源
  • サーバ電源
  • テレコムおよびネットワーク用電源

対象となる製品

ツールおよびシミュレーション