製品概要
機能と利点
- 入力範囲:5V~40V (24V typ)
- 入力範囲(オプション):4.5V~5.5V
- 3.3V (10A出力の場合)
- スイッチング周波数:350kHz
- イネーブル入力
- パワーグッド出力
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX15046Bの評価キット(EVキット)は、10A同期ステップダウンコントローラのMAX15046Bの性能を評価するために必要な部品を完備した完全実装および試験済み回路ボードです。MAX15046 ICは、エクスポーズドパッドを備えた、小型16ピンQSOPパッケージで提供されます。
MAX15046BのEVキットは、通常動作に最大7Aを供給する5V~40Vの入力電圧範囲を必要とします。MAX15046BのEVキットの出力は、3.3Vに設定され、最大10Aの出力電流を供給します。コントローラのスイッチング周波数は、350kHzにプログラムされます。MAX15046BのEVキットは、回路をイネーブルしパワーグッド出力を監視するPCBパッドを備えています。
アプリケーション
- 基地局
- 産業用電源(PLC、産業コンピュータ、フィールドバスコンポーネント、フィールドバス結合器)
- テレコム電源
関連資料
-
MAX15046BEVKIT: Evaluation Kit for the MAX15046B Data Sheet (Rev. 0)2009/09/16PDF663K