製品概要
機能と利点
- 入力電圧範囲:4.5V~28V
- 3.3V (3A出力の場合)
- 固定スイッチング周波数:350kHz
- 170mΩ RDS-ONハイサイドおよび105mΩ RDS-ONローサイドの内蔵電源スイッチを評価
- 高効率:93% (max)
- イネーブル入力(EN)
- パワーグッド出力(PGOOD)
- 過電流およびサーマルシャットダウン保護
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX15041の評価キット(EVキット)は、ハイサイドおよびローサイドスイッチを内蔵した同期整流バックコンバータICのMAX15041を評価するための完全実装および試験済み回路ボードです。このEVキットの出力は3.3Vに設定され、最大3Aの出力電流を供給します。このEVキット回路は、MAX15041の内部設定された350kHzのスイッチング周波数で動作し、ICパワーグッド出力信号(PGOOD)を監視し回路をイネーブルするPCBパッドを備えています。
MAX15041のEVキットは、通常動作に最大3Aを供給する4.5V~28Vの電源を必要とします。
アプリケーション
- 民生用製品
- 分散電源システム
- プリレギュレータ
- セットトップボックス
- テレビ
- 電源アダプタ
- XDSLモデム
対象となる製品
関連資料
-
MAX15041EVKIT: Evaluation Kit for the MAX15041 Data Sheet (Rev. 0)2009/09/29PDF864K