製品概要
機能と利点
- RDSONが31mΩのハイサイドおよびRDSONが24mΩのローサイドの内蔵MOSFETを評価
- 4A出力
- 出力精度:負荷、入力、および温度の全範囲で±1%
- 2.9V~5.5Vの入力電源で動作
- すべてセラミックコンデンサで設計
- 0.6V~2.5Vで9つの選択可能な出力電圧
- 抵抗分割器を使って0.6V~(0.9 x VIN)の出力電圧を設定可能
- 可変周波数:500kHz~2MHz
- 設定可能なソフトスタート時間
- DDR終端とトラッキングアプリケーション用のREFIN
- 実証済みPCBレイアウト
- 鉛(Pb)フリーおよびRoHS準拠
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX15038の評価キット(EVキット)は、エンタープライズサーバ、テレコム、コンピュータ、およびネットワーキングの電源アプリケーション用、スイッチ内蔵、4A、2MHzのステップダウンレギュレータMAX15038を検証します。このEVキットは、2.9V~5.5Vの入力電圧範囲において、出力電圧が1.8Vで最大4Aの負荷電流に予め設定されています。このEVキットは、1MHzのスイッチング周波数と最大95%の効率(同梱の部品の使用によって)を提供します。
MAX15038のEVキットは、ステップダウンレギュレータMAX15039の評価に使用することもできます。
アプリケーション
- ASIC/CPU/DSPコアおよびI/O電圧
- 基地局電源
- DDR電源
- POL
- RAID制御電源
- サーバ電源
- テレコムおよびネットワーク用電源
関連資料
-
MAX15038EVKIT: MAX15038およびMAX15039の評価キット Data Sheet (Rev. 1)2010/12/03PDF641K