製品概要
機能と利点
- 入力範囲:2.9V~5.5V
- 出力電圧:30V
- スイッチング周波数:500kHz
- シャットダウン電流:0.5µA
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX15032の評価キット(EVキット)は、パルス幅変調(PWM)ステップアップDC-DCコンバータのMAX15032を内蔵する完全実装および試験済み表面実装型回路基板です。このEVキットは、500kHzのスイッチング周波数で動作するように設定されています。この製品は、2.9V~5.5VのDC電源電圧で動作し、30V出力用に設定され、2.9V入力で最大600mWの出力電力性能を備えています。
アプリケーション
- アバランシェフォトダイオードバイアス
- LCDディスプレイ
- 低ノイズバラクタダイオードバイアス電源
- PINダイオードバイアス電源
- STBオーディオIC電源
対象となる製品
関連資料
-
MAX15032EVKIT: Evaluation Kit for the MAX15032 Data Sheet (Rev. 0)2010/08/27PDF426K