製品概要
機能と利点
- 入力範囲:5V~16V
- MAX15026B ICの入力範囲(オプション):4.5V~5.5V
- 出力:1.5V/10A
- スイッチング周波数:600kHz
- イネーブル入力
- パワーグッド出力
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX15026Bの評価キット(EVキット)は、10A同期整流ステップダウンコントローラのMAX15026Bの性能評価に必要な部品を完備した完全実装および試験済みPCBです。
MAX15026BのEVキットは、正常な動作のために、最大4Aを供給する5V~16Vの電源を必要とします。MAX15026BのEVキットの出力は、1.5Vに設定され、最大10A出力電流を供給します。コントローラのスイッチング周波数は、600kHzに設定されています。MAX15026BのEVキットは、回路をイネーブルにし、パワーグッド出力を監視するためのPCBパッドを備えています。
アプリケーション
- DSP電源
- LCD TV二次電源
- PoL (Point of Load)レギュレータ
- パワーモジュール
- セットトップボックス
- スイッチ/ルータ
対象となる製品
関連資料
-
MAX15026BEVKIT: Evaluation Kit for the MAX15026B Data Sheet (Rev. 0)2008/08/08PDF230K