製品概要

機能と利点

  • 入力範囲:9V~16V
  • 4.5V~5.5Vの入力範囲オプション(MAX15023)
  • 1.2V/10A (VOUT1)
  • 3.3V/5A (VOUT2)
  • スイッチング周波数:500kHz
  • 独立したイネーブル入力
  • 独立したパワーグッド出力
  • 電源シーケンス動作に設定可能
  • 鉛フリーおよびRoHS準拠
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX15023の評価キット(EVキット)は、デュアル、同期ステップダウンコントローラMAX15023の性能を評価するために必要なすべての部品を搭載した完全実装および試験済みのPCBです。

MAX15023のEVキットは9V~16VのDC電源を必要とし、通常動作では最大5Aを提供します。このEVキットは、出力で1.2V/10Aおよび3.3V/5Aを提供します。各ステップダウンコントローラは180°逆位相で動作し、入力電圧リップルおよび全体の入力リップル電流の実効値を低減します。

コンバータのスイッチング周波数は500kHzに設定されています。このEVキットは、各コンバータが個別のイネーブル制御PCBパッドおよび両コンバータ向けのパワーグッド出力を備えているため、設定によって出力の電源シーケンスを調整することができます。

アプリケーション

  • DSP電源
  • LCD TV二次電源
  • POL (Point-of-Load)型レギュレータ
  • パワーモジュール
  • セットトップボックス
  • スイッチ/ルータ

対象となる製品