製品概要
機能と利点
- 入力範囲:4.5V~5.5V
- レギュレータ出力
- 3.3V/4A
- 1.5V/2A
- スイッチング周波数:2MHz
- LDO出力
- 2.5V/最大500mA
- 1.2V/最大500mA
- 出力ごとに独立したイネーブル入力
- 各出力はパワーアップシーケンスに設定可能
- 各レギュレータ(VOUT1、VOUT2)はパワーアップトラッキングを設定可能
- サーマルシャットダウン、ヒカップモード短絡保護
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX15022の評価キット(EVキット)回路は、2つの高性能PWMスイッチングステップダウンレギュレータと2つの低ドロップアウト(LDO)コントローラを内蔵したMAX15022 ICを検証します。各コントローラとレギュレータは、パワーアップシーケンス動作用の独立したイネーブル制御を備えています。このEVキットは、4.5V~5.5Vの単一DC電源で動作するように設計されています。
各同期整流ステップダウン出力は、3.3V/4Aと1.5V/2Aを供給し、パワーアップシーケンスまたはトラッキング動作に設定することができます。コンバータのスイッチング周波数は、2MHzに設定され、180°逆位相で動作し、入力電圧リップルと総RMS入力リップル電流を低減します。LDO出力はそれぞれ、最大500mA時、2.5Vおよび1.2Vを供給します。各LDOコントローラは、入力電源ソース、またはレギュレータ出力の1つから給電されます。
アプリケーション
- 車載用マルチメディア
- マルチ電圧電源
- ネットワーキング/テレコム
- Power over Ethernet (PoE) IP電話
- RFIDリーダカード
対象となる製品
関連資料
-
MAX15022EVKIT: MAX15022の評価キット Data Sheet (Rev. 0)2008/12/05PDF628K