製品概要

機能と利点

  • 広い入力電圧範囲:7.5V~40V
  • 2Aの負荷で0.8V~36Vの範囲でダイナミック出力電圧制御
  • 300kHzまたは500kHzのスイッチング周波数を選択可能
  • ターンオン/オフ制御
  • MAX15020 ICの低シャットダウン電流を検証
  • 高効率:最高96% (VIN = 36V、VOUT = 30V、ILOAD = 2A)
  • MAX15020 ICの過電流および過熱保護を検証
  • 5mm x 5mmの省スペース20ピンTQFNパッケージ
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX15020の評価キット(EVキット)は、ハイサイドスイッチ内蔵のPWMステップダウンレギュレータICのMAX15020を評価する完全実装および試験済みPCBです。MAX15020はフィードバックエラーアンプ用のリファレンス入力を備え、ダイナミック出力電圧プログラミングが可能です。MAX15020のEVキットは7.5V~40Vの広い入力電圧範囲で動作し、最大2Aを供給します。

MAX15020の内部スイッチング周波数は、300kHzまたは500kHzに設定することができます。MAX15020のEVキットは、敏感なアプリケーション用に外部周波数同期を行うSYNC入力を備えています。このEVキットは、20ピンTQFNパッケージでステップダウンレギュレータMAX15020を使用します。MAX15020 ICは-40℃~+125℃の自動車用温度範囲で動作し、プリンタおよび工業用アプリケーションに最適です。

アプリケーション

  • 産業用電源
  • プリンタヘッドドライバ電源
  • ステップダウン電源