製品概要

機能と利点

  • 広い動作電源電圧範囲:5V~40V
  • 5Vに設定された300mA LDO (電源電圧が6.5V以上の場合)
  • 50mA電圧トラッカ
  • 過電圧プロテクタのスレッショルドを設定可能
  • 回路監視用の出力信号(アクティブローRESET)
  • MAX15009、MAX15010†、またはMAX15011†の各ICの評価に使用可能
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX15008の評価キット(EVキット)は、MAX15008の各機能を検証する完全実装および試験済みPCBです。MAX15008は、設定可能なLDO電圧レギュレータ、電圧トラッカ、および過電圧プロテクタを備えています。LDOは、5V、300mAの出力に設定されています。電圧トラッカは、LDO出力電圧をトラッキングするように設定されており、最大50mAを供給します。過電圧プロテクタのスレッショルドは、17.7Vに設定されています。

このEVキット回路は、出力障害と正常な動作状態を表示するためのアクティブローのRESET出力信号を備えています。また、このEVキット回路ボードは、MAX15009、MAX15010†、またはMAX15011†の各IC製品の評価にも使用することができます。

アプリケーション

  • AM/FMラジオ電源
  • 空調制御
  • 計器クラスタ
  • マルチメディア電源
  • テレマティクス電源

対象となる製品