製品概要
機能と利点
- 単一電源動作:3.3V
- RS-485/PROFIBUSの評価が容易な端子ブロックコネクタ
- 5000VRMS絶縁:60秒
- 完全実装および試験済み
- 実証済みPCBレイアウト
製品概要
MAX149X2の評価キット(EVキット)は、絶縁型RS-485/PROFIBUSトランシーバのMAX14943の機能を実証する完全実装および試験済みPCBです。このEVキットは3.3Vの単一電源で動作し、回路の2次側に給電するための絶縁型電源を実装しています。
MAX149X2のEVキットは、MAX14943GWE+が出荷時に実装されていますが、ピン互換のMAX14940、MAX14946、およびMAX14949 ICの評価にも使用することができます。
アプリケーション
- HVAC
- 産業オートメーション機器
- パワーメータ
- プログラマブルロジックコントローラ