製品概要
機能と利点
- 完全DisplayPortスイッチ
- 単一電源:3.3V
- 電源LEDインジケータ
- ソースおよびシンク用DisplayPortコネクタ
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX14998の評価キット(EVキット)は、MAX14998 ICを使用して2つの可能な方向(またはその逆方向)の間で1つのDisplayPort™ソースを配線する完全実装および試験済みPCBです。
このEVキットとDisplayPortデバイスの容易なインタフェースのために、DisplayPortコネクタが提供されています。デジタル制御入力(SEL1、SEL2)は、単一のジャンパ(JU4)を介して制御され、4つのレーンおよびAUX/HPD DisplayPortを切り替えます。このEVキットは、3.3Vの外部電源からの電力が必要です。
アプリケーション
- デスクトップPC
- ノートブックPC
関連資料
-
MAX14998EVKIT: Evaluation Kit for the MAX14998 Data Sheet (Rev. 0)2011/07/05PDF870K