製品概要
機能と利点
- SATA入力/出力を備えたアプリケーション回路
- SMA入力/出力を備えたアイダイアグラムテスト回路
- 較正用トレース(50Ω負荷トレースとスルートレース)
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX14970の評価キット(EVキット)は、デュアルチャネルバッファのMAX14970を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットには、アプリケーション回路、特性評価回路、および2セットのキャリブレーショントレースの4つのセクションが含まれています。
アプリケーション回路は、このデバイスを使用したSerial-ATA (SATA)信号の再駆動とSATAケーブル検出の方法を実証するように設計されています。EVキットのこのセクションは、+5Vの外部電源で動作し、オンボードのLDOによって+3.3Vに安定化され、このデバイスに給電されます。アプリケーション回路のすべてのトレースは、差動100Ωにインピーダンス制御されたトレースになっています。
特性評価回路は、SMAコネクタおよび50Ωにインピーダンス制御されたトレースを使用してアイダイアグラム評価を行うために提供されています。このセクションは外部+3.3V電源によって給電されます。
対象となる製品
関連資料
-
MAX14970EVKIT: Evaluation Kit for the MAX14970 Data Sheet (Rev. 0)2013/09/17PDF592K