製品概要

機能と利点

  • SMA入力/出力を備えたアイダイアグラム試験回路
  • キャリブレーショントレースを提供
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX14950の評価キット(EVキット)は、クワッドPCI Express® (PCIe)イコライザ/リドライバのMAX14950を評価するための実証済みデザインを提供します。このデバイスは、4レベルのプログラマブル入力イコライゼーションと8レベルのプログラマブル出力デエンファシス/プリエンファシスを内蔵しています。

このEVキットのPCBには、エクスポーズドパッド付きの鉛(Pb)フリー42ピンTQFNパッケージ(3.5mm x 9.0mm)で提供されるMAX14950CTO+が出荷時に実装されています。

アプリケーション

  • 通信スイッチャ
  • デスクトップコンピュータ
  • 産業用PC
  • サーバ/ストレージ
  • 試験装置

対象となる製品