製品概要
機能と利点
- 広範囲の入力電圧と負荷条件に対応する堅牢な動作
- +24V電源評価用の安全性および保護デバイス内蔵:最大±1.2kV IEC 61000-4-5 (ソース-グランド間)
- 誘導性負荷の高速消磁
- ステータスおよびフォルト状態のLED表示
- 過電圧
- 過電流
- レディ
- 過熱警告フォルト状態表示
- Si7322DN FET内蔵、TO-252パッケージのFETを実装するための配置オプション
- tBLANK機能を使用する過電流状態時の自動再試行オプション
- MAX14922からの+5Vロジック内蔵(オプション)
- 広いロジック電圧範囲:+2.5V~+5.5V
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX14922の評価キット(EVキット)は、グランド接続された抵抗性、誘導性、および容量性負荷用の診断機能を内蔵した、産業グレードハイサイドスイッチコントローラのMAX14922を評価するための実証済みデザインを提供します。
MAX14922のEVキットは外部+24V電源から給電する必要があり、全負荷時に10A以上を消費します。
このEVキットのPCBにはMAX14922ATE+ (16 TQFN、3mm × 3mm)デバイスが実装されており、nチャネルFETのSi7322DN、およびTO-252/DPAK/SOT428パッケージのパワーFET用のPCBスペースを備えているため、負荷を伴うデバイスの容易かつ簡素な評価が可能です。
アプリケーション
- ハイサイドスイッチ
- 産業用デジタル出力
- モーター保持ブレーキ
- リレーおよびソレノイドドライバ
対象となる製品
関連資料
-
MAX14922EVKIT: Evaluation Kit for the MAX14922 Data Sheet (Rev. 0)2020/06/30PDF489K
-
MAX14922EVKIT ODB Files - Design Files2022/10/10ZIP1M