製品概要
機能と利点
- 広範囲の入力電圧および負荷条件での堅牢な動作
- サージ保護:最大±1kV IEC61000-4-5 (オプションのフィールド電源入出力からグランドへ)
- フォルトおよび逆方向電流検出状態のLED表示
- 複数のフォルト状態表示
- 逆方向電流検出
- V5出力の低電圧ロックアウト
- RCLIM制御入力の短絡検出
- サーマルシャットダウンフォルト
- 出力逆方向電流保護用のFETを実装
- 突入電流制御によって最大2倍の最大負荷電流に対応
- 抵抗で選択可能なオプションによって最大許容負荷電流を設定
- 広いロジック電圧範囲:+1.8V~+5.5V
- 絶縁型電源入力範囲:+3V~+5.5V
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX14919の評価キット(EVキット)は、140mΩ (typ)のRONおよび±1kV/42Ωのサージ保護を備えた産業グレードクワッドローサイドスイッチのMAX14919を評価するための実証済みデザインを提供します。
MAX14919のEVキットは絶縁型電源および信号インタフェースを備え、MAX14919の4つのローサイドスイッチの端子レベルの制御を提供します。また、このEVキットは逆方向電流保護も備え、出力およびリターン端子の誤配線フォルトによって発生する損傷を防ぎます。
このEVキットにはMAX14919AUP+ (20ピンTSSOP-EP、6.5mm × 6.4mm)デバイスが実装されています。
アプリケーション
- 産業用デジタル出力
- モータ制御
- PLCおよびDCSシステム
- リレーおよびソレノイドドライバ
関連資料
-
MAX14919EVKIT: Evaluation Kit for the MAX14919 Data Sheet (Rev. 1)2022/06/22PDF859K
-
MAX14919EVKIT ODB Files - Design Files2022/10/10ZIP2M