製品概要
機能と利点
- MAX14914の簡便な評価
- デジタル入力またはハイサイド/プッシュプルデジタル出力として設定可能
- タイプ1、2、および3デジタル入力用の高精度内部電流制限
- 外部24V電源で最大1.3Aのハイサイド電流をサポート
- 調整可能な短絡電流制限
- セーフデマグネタイゼーションによって無制限のインダクタンスの安全なターンオフを実現
- USB2PMB1アダプタおよびMunich GUIソフトウェアとの動作が可能
- 完全実装および試験済み
- 実証済みPCBレイアウト
- RoHS準拠
製品概要
MAX14914ペリフェラルモジュールは、産業用デジタル出力(DO)および産業用デジタル入力(DI)の両方として動作するハイサイド/プッシュプルドライバのMAX14914を評価するためのハードウェアを提供します。ICの動作の詳細については、MAX14914 ICのデータシートを参照してください。
このモジュールは、さまざまな方法で使用することができます。マキシムは、Munich GUIソフトウェアを使用してUSBケーブルを介して通信を行う低コストのUSB2PMB1アダプタボードを販売しています。これは、このボードには含まれていません。あるいは、12ピンPmod™対応コネクタを備えた任意のマイクロコントローラまたはFPGAを使用することも可能ですが、これは標準SPIポートではないため、ユーザーは信号方式を適応させる必要があります。ユーザーのもう1つのオプションは、ワイヤラッピングによって自分のシステムからコネクタX1上のピンへの一時的な接続を行うことです。
アプリケーション
- 設定可能なデジタル入出力
- 産業用デジタル出力および入力モジュール
- モータ制御
- セーフティシステム
マーケット&テクノロジー
対象となる製品
関連資料
-
MAX14914PMB: MAX14914 Peripheral Module Data Sheet (Rev. 0)2017/03/12PDF662K
-
ラピッド・プロトタイピングを実現するためのソリューション2024/04/15PDF4 M