製品概要

機能と利点

  • 広範囲の入力電圧と負荷条件に対応する堅牢な動作
  • 温度範囲:-40℃~+125℃
  • ステータスおよびフォルト状態のLED表示搭載
  • 逆電源電圧保護
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX14914の評価キット(EVキット)は、設定可能な産業用デジタル出力ドライバ/デジタル入力のMAX14914を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、簡素なジャンパ設定によってMAX14914をデジタル出力(ハイサイドまたはプッシュプルモード)またはデジタル入力として制御することができます。

このEVキットは外部+24V電源から給電する必要があり、全負荷時に最大1.3A (min)を消費します。

MAX14914EVKITには、16ピンTQFN-EPパッケージ(4 x 4mm)に封止されたMAX14914ATE+が実装されています。

MAX14914Bの過電流割込み出力は直接サポートされていません。MAX14914BのアプリケーションについてはMAX14914 ICのデータシートを参照ください。

アプリケーション

  • 設定可能なデジタル入出力
  • 産業用デジタル出力および入力モジュール
  • モータ制御
  • セーフティシステム