製品概要
機能と利点
- チャネル単位の設定を備えたMAX14906の簡便な評価
- SafeDemag™によって無制限のインダクタンスの安全なターンオフが可能(デジタル出力モード)
- IEC 61131-2タイプ1および3、またはタイプ2デジタル入力用に設定可能
- MAX14483およびMAX14937によるガルバニック絶縁に対応:最大3.75kVRMS
- 外部マイクロコントローラまたはFPGAとの通信に対応
- 高速パラレルインタフェースまたはSPIシリアルインタフェースによる出力の切り替えが可能
- Windows® 10、Windows 8.1、およびWindows 7対応GUIソフトウェア
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
- RoHS準拠
製品概要
MAX14906の評価キット(EVキット)は、4チャネル産業用デジタル出力、デジタル入力デバイスのMAX14906を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットによって、MAX14906をチャネル単位でデジタル出力(ハイサイドスイッチまたはプッシュプルドライバ構成)またはタイプ1および3、またはタイプ2デジタル入力のいずれかとして設定することが可能です。このEVキットは、オープンワイヤ状態、出力チャネルの状態、複数の低電圧アラーム、グローバルとチャネル単位の過熱アラーム、および複数のフォルトアラームを含むMAX14906の診断情報を監視します。
このEVキットは、2倍の負荷突入電流のオプションで全てのDOI_出力チャネルが全負荷状態の場合、最大6.4A (max)を提供可能な外部24V DC電源から給電する必要があります。
MAX14906のEVキットは、USBポートを介してPC上のグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)と通信します。このEVキットは、MAX14906の制御信号とインタフェースするFT2232コントローラをボード上に備えています。あるいは、20ピンヘッダ(J13)を介して、マイクロコントローラまたはFPGAからの外部SPIインタフェースを使用することも可能です。
MAX14906のEVキットには、48ピンQFNパッケージ(7mm × 7mm)のMAX14906ATM+が実装されています。
アプリケーション
- 設定可能なデジタル入出力
- 分散制御システム(DCS)
- 産業用デジタル出力および入力モジュール
- モータ制御
- PLCシステム
関連資料
-
MAX14906EVKIT: Evaluation Kit for the MAX14906 Data Sheet (Rev. 1)2021/04/01PDF2M
-
MAX14906EVKIT ODB Files - Design Files2022/10/10ZIP1M