製品概要
機能と利点
- パラレルモード:スタンドアロン動作
- シリアルモード/監視付きパラレルモード:SPI制御
- 5Vレギュレータ内蔵
- サージ対応クランプダイオード内蔵
- 完全実装および試験済み
製品概要
オクタル(8回路)高速、産業用、ハイサイドスイッチであるMAX14900Eの評価キット(EVキット)は、産業グレードの信号を駆動するMAX14900E ICの性能を検証する完全実装および試験済み表面実装型プリント基板(PCB)です。
このEVキットは、MAX14900Eの全モードの動作を検証します。パラレルモードでは、ジャンパによって任意の設定が可能です。シリアルモード、またはシリアル監視を備えたパラレルモードでは、制御回路を適切なテストポイントに装着してください(以下の詳細を参照)。
アプリケーション
- 高密度デジタル出力モジュール
- モータコントローラ
- プログラマブルロジックコントローラ
- PWM/PPO制御
関連資料
-
MAX14900DEVBRD: Evaluation Kit for MAX14900E Data Sheet (Rev. 0)2015/05/28PDF706K