製品概要
機能と利点
- 単一電源動作:3.3V
- RS-485/RS-422の評価が容易な端子ブロックコネクタ
- 5000VRMS (最大)絶縁:60秒
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX148X1の評価キット(EVキット)は、絶縁型RS-485/RS-422トランシーバのMAX14852の機能を実証する完全実装および試験済みPCBです。このEVキットは3.3Vの単一電源で動作し、回路の2次側に給電するための絶縁型電源を実装しています。
また、MAX148X1のEVキットを使ってMAX14854、MAX14856、およびMAX14858も評価することができます。
アプリケーション
- HVAC
- 産業オートメーション機器
- パワーメータ
- プログラマブルロジックコントローラ