製品概要
機能と利点
- 4つの設定可能な差動またはシングルエンドレシーバ
- SPIまたはピン制御動作USB-PC接続
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX14890Eの評価キット(EVキット)は、インクリメンタルエンコーダインタフェースのMAX14890Eを内蔵した完全実装および試験済みPCBです。インクリメンタルエンコーダレシーバのMAX14890Eは、RS-422、HTL、TTL、およびデジタル信号用の4つの差動レシーバと2つのシングルエンドレシーバを備えています。
トランシーバ用の電力は、単一の+5Vソースまたは内蔵の24Vから5Vへのステップダウン回路から給電することが可能です。MAX14890EのEVキットは、モータおよび電源接続用の終端ブロックを備えています。
内蔵のスイッチおよびジャンパによって、ピン制御モードでMAX14890Eを設定することができます。また、この評価ボードは、Arduino®フォームファクタで設計されているため、ソフトウェアの評価と開発が容易になります。
アプリケーション
- エンコーダインタフェース
- モータコントローラ
- パルスカウンター
- サーボ制御整流
関連資料
-
MAX14890EEVKIT: Evaluation Kit for MAX14890E Data Sheet (Rev. 0)2015/06/16PDF1M
-
MAX14890EEVKIT Gerber File - Design Files2023/09/21ZIP615K