製品概要

機能と利点

  • 3.3V単一電源で動作
  • RS-485/RS-422の評価が容易な端子ブロックコネクタ
  • 絶縁耐圧:5000VRMS、60秒
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX14880の評価キット(EVキット)は、絶縁型CANトランシーバのMAX14880の機能を実証する完全実装および試験済みPCBです。このEVキットは3.3V単一電源で動作し、回路の2次側に給電するための絶縁型電源を実装しています。

MAX14880EVKITは、MAX14878およびMAX14879の評価に使用することもできます。