製品概要
機能と利点
- 3.3V単一電源で動作
- 端子ブロックコネクタによってCANの評価が容易
- 絶縁耐圧:3500VRMS (60秒)
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX14878EVKIT#評価キット(EVキット)は、絶縁型CANトランシーバのMAX14878AWA+の機能を実証する完全実装および試験済みPCBです。このEVキットは3.3V単一電源で動作し、回路の2次側に給電するための絶縁型電源を実装しています。
アプリケーション
- ビルオートメーション
- HVAC
- 産業用制御
- スイッチギア
マーケット&テクノロジー
対象となる製品
関連資料
-
MAX14878EVKIT: Evaluation Kit for the MAX14878 Data Sheet (Rev. 0)2019/11/21PDF369K