製品概要

機能と利点

  • 広い動作電源電圧:4.5V~36V
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX14874の評価キット(EVキット)は、デュアルリレー/バルブ/モータードライバのMAX14874を評価する完全実装および試験済み回路基板です。

このEVキットは4.5V~36Vの単一電源で動作し、3.3Vロジック電源を生成するリニアレギュレータを搭載しています。端子ブロックによって容易に接続が可能で、リレー、バルブ、および/またはモーターとの動作を評価することができます。

アプリケーション

  • コーヒーメーカー
  • モータ制御
  • バルブおよびリレー制御

対象となる製品