製品概要
機能と利点
- IO-Link対応デバイストランシーバ
- IOおよびSPIインタフェース端子
- Windows XP、Windows Vista、およびWindows 7対応のソフトウェア
- USB-PC接続(ケーブル付属)
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX14826の評価キット(EVキット)は、評価ボードとソフトウェアで構成されます。このEVキットは、IO-Link®デバイストランシーバのMAX14826を評価する完全実装および試験済み回路基板です。
このEVキットは、Windows XP®、Windows Vista®、およびWindows® 7対応のソフトウェアが含まれ、このデバイスの各種機能を実行するためのグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を提供しています。このEVキットは、USB A-Bケーブルを介してPCに接続されます。
アプリケーション
- アプリケーション
- インダストリアルセンサーおよびアクチュエータ
- IO-Linkアクチュエータ
- IO-Linkセンサー
対象となる製品
関連資料
-
MAX14826EVKIT: Evaluation Kit for the MAX14826 Data Sheet (Rev. 0)2015/08/05PDF2M