製品概要
機能と利点
- MAX14815の簡便な評価
- 3レベルまたは5レベルモードに設定可能
- 設定可能なマスタークロック周波数およびトリガ
- 外部クロックおよび外部トリガのオプション
- 高電圧出力用3.5mmスコーププローブジャック実装
- Windows XP®、Windows 7、Windows 8.1、Windows 10対応ソフトウェア
- 完全実装および試験済み
- 実証済みPCBレイアウト
- RoHS準拠
製品概要
MAX14815の評価キット(EVキット)は、高電圧、高周波、5レベルオクタル(8回路)パルサーのMAX14815を評価するための実証済みデザインを提供します。
MAX14815のEVキットは、USB-SPIインタフェース、高周波クロックジェネレータ、および同期トリガを備えています。また、MAX14815はICのビームフォーミング機能を実行するための簡素なグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を提供するWindows 7®、Windows 8.1®、およびWindows 10®対応ソフトウェアも備え、完全なPCベースの評価プラットフォームとなっています。