製品概要
機能と利点
- MAX14774とMAX14779の両方の評価に対応
- アナログ入出力用のSMAコネクタ
- EN_デジタル制御入力のジャンパによりチャンネル設定が容易
- すべてのデジタルおよびアナログ信号用のテスト・ポイント
- 完全実装および試験済み
- 実証済みPCBレイアウト
製品概要
MAX1477Xの評価用キット(EVキット)は、クワッド単極/単投(SPST)Beyond-the-Rails™アナログ・スイッチのMAX14774、またはデュアル単極/双投(SPDT)Beyond-the-Rails™アナログ・スイッチのMAX14779を評価するための実証済みデザインを提供します。MAX1477XEVKIT#は完全実装および試験済みで、MAX14774ATP+が実装されています。
MAX1477XEVKIT#は、MAX14779ATP+の評価にも使用できます。詳細については、フル・データシートの「Configure the MAX1477X EV Kit(MAX1477XのEVキットの設定)」の項を参照してください。
関連資料
-
MAX1477XEVKIT: Evaluation Kit for the MAX14774/MAX14779 Data Sheet (Rev. 0)2022/06/21PDF485K
-
MAX1477XEVKIT ODB Files - Design Files2022/10/10ZIP2M