製品概要

機能と利点

  • RoHS準拠
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み
  • I2Cシリアルインタフェース

製品概要

MAX14750の評価キット(EVキット)は、スペースが制約されたバッテリ駆動アプリケーション用のI2C機能を備えたパワーマネージメントソリューションのMAX14720/MAX14750を評価するための完全実装および試験済み回路です。MAX14720とMAX14750のいずれも、同期整流バックコンバータ、バックブーストコンバータ、リニアレギュレータ、およびパワースイッチを内蔵しています。MAX14750は各機能に対する個別のイネーブル端子を提供するのに対し、MAX14720はプッシュボタンモニタおよびシーケンスコントローラを内蔵しています。デバイスの動作と機能に関する詳細については、MAX14720/MAX14750 ICのデータシートを参照してください。

このEVキットには標準でMAX14750Aが実装されていますが、MAX14750A (U1)をMAX14720に交換することによって、MAX14720の評価にも使用することができます。EVキットの発注時にMAX14720の無料サンプルをご請求ください。

アプリケーション

  • ポータブル医療機器
  • ウェアラブルフィットネス機器
  • ウェアラブル医療機器