製品概要
機能と利点
- USB給電オプション
- 柔軟な構成
- ボード上にLEDインジケータおよびバッテリ・シミュレーション搭載
- 出力電圧測定用の検出テスト・ポイント
- Windows® 8/10対応GUIソフトウェア
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX14745の評価用システムキット(EVSYSキット)は、低消費電力ウェアラブル・パワー・マネージメント集積回路(PMIC)のMAX14745を実証する完全実装および試験済み回路基板です。MAX14745は、2つの降圧レギュレータ、3つのリニア・レギュレータ、1つのバッテリ・チャージャを備えています。
MAX14745のEVSYSキットには、MAX14745ボード、MAXPICO2PMB#ボード、および2本のUSB micro-Bケーブルが付属しています。このEVSYSキットにはMAX14745AEWX+が実装されています。MAX14745はI2Cインターフェースを介して設定ができ、各種機能の設定およびデバイス状態の読取りが可能です。EVキットのGUIアプリケーションはMAXPICO2PMB#アダプタ・ボードにコマンドを送信してデバイスを設定します。
アプリケーション
- フィットネス・モニタ
- 充電式IoTデバイス
- ウェアラブル・エレクトロニクス
対象となる製品
関連資料
-
MAX14745EVSYS: Evaluation Kit for the MAX14745 Data Sheet (Rev. 0)2022/01/12PDF3M