製品概要

機能と利点

  • 過電圧保護を評価
  • OVLO電圧のユーザー設定が可能
    • 内部設定を使用する場合はグランドに接続
    • 1MΩの抵抗と500kΩのポテンショメータの抵抗分圧器によって可変OVLO電圧を実現可能
  • 各電圧端子にテストポイントを備えているため測定が容易
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX14738/MAX14739の評価キット(EVキット)は、過電圧保護(OVP)デバイスのMAX14738/MAX14739の機能を実証する完全実装および試験済みの回路基板です。

アプリケーション

  • モバイルインターネットデバイス
  • スマートフォン
  • タブレットPC

対象となる製品