製品概要

機能と利点

  • サブ1GHz ISMレシーバのMAX1471を評価
  • 単一入力電源電圧:2.4V~5.5VまたはUSBインタフェースから給電
  • MAX32630FTHR Arm®マイクロコントローラ(MCU)ボードと直接インタフェース
  • 315MHzまたは433.92MHz用に最適化されたバージョンが利用可能
  • PMODハードウェアインタフェースが利用可能
  • Windows 10対応ソフトウェア
  • ボード上のSPIインタフェース制御
  • GUIによってMAX32630FTHRボードのPMICの動作を制御:2.4V~3.3V
  • 実証済み2層PCB設計
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX1471の評価キット(EVキット)は、デバイスを再設定することなく300MHz~450MHzの周波数範囲の振幅偏移変調(ASK)データと周波数偏移変調(FSK)データの両方を受信するように設計された低電力、スーパーへテロダイン、サブGHz RFデュアルチャネルレシーバのMAX1471の評価を簡素化します。

MAX1471の評価キットは、外部マイクロコントローラ(MCU)およびコンピュータ上で動作するグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)ソフトウェアとの組み合わせで動作します。MAX1471は内部レジスタ設定および制御にSPIインタフェースを使用します。

MAX1471のEVキットは、315MHz (MAX1471EVKIT-315)と433.92MHz (MAX1471EVKIT-433)の2つのバージョンで提供されます。受動部品はこれらの2つの周波数用に最適化されていますが、300MHz~450MHzの範囲の任意のRF周波数で動作するように容易に変更することができます。

このEVキットは簡素なGUIを提供するWindows® 10対応ソフトウェアを備え、SPIポートを介したMAX1471のレジスタの設定が可能です。また、MAX32630FTHRアプリケーションプラットフォームを使用する場合に、このGUIはボード上のPMICを制御し、MAX1471の機能を評価するためのクイックスタートレジスタ設定を提供します。

アプリケーション

  • 車載リモートキーレスエントリ(RKE)
  • ガレージ開閉器
  • ホームオートメーション
  • ローカルテレメトリシステム
  • 医療用システム
  • セキュリティシステム
  • タイヤ圧監視システム
  • ワイヤレスキー
  • ワイヤレスセンサー

対象となる製品